Faucheuse/tondeuse à broussailles/débroussailleuse à lame BR118

BR118 Débroussailleuses

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur hors tout
74 in
1880 mm
Largeur de coupe
72 in
1829 mm
Diamètre de coupe maximal
3 in
76 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Application

Application

Les débroussailleuses Cat® servent à nettoyer les broussailles envahissantes des abords d'autoroutes, des passages mais aussi au nettoyage initial des zones résidentielles, des parcs et des aires de jeux.
Lames et porte-lames

Lames et porte-lames

Des lames haute résistance garantissent une coupe efficace et durable même sur les broussailles envahissantes. Porte-lames entièrement équilibré empêchant les vibrations inutiles. Porte-lame conique permettant au couteau de passer par-dessus les souches et les roches.
Moteurs et engrenages longue durée

Moteurs et engrenages longue durée

Moteurs longue durée délivrant des performances de lame à haute vitesse. Les engrenages usinés et traités thermiquement sont placés dans une boîte de vitesses étanche pour un transfert durable du couple du moteur au porte-lame.
Dispositif de protection du moteur

Dispositif de protection du moteur

Le dispositif de protection du moteur protège le moteur et la boîte de vitesses contre toute pénétration de débris. Pour accéder au moteur et à la boîte de vitesses, retirez simplement les boulons de charnière et déposez la protection.
Chaînes en spirale galvanisées

Chaînes en spirale galvanisées

Des chaînes en spirale galvanisées (7,9 mm [5/16 in]) empêchent la projection des débris et des particules en suspension à l'avant et à l'arrière.
Patins extra-robustes

Patins extra-robustes

Des patins extra-robustes permettent de déplacer facilement la débroussailleuse, même sur les terrains irréguliers tout en maintenant une excellente stabilité de l'outil de travail et de la machine.

Spécifications produit pour BR118

Largeur hors tout 74 in 1880 mm
Largeur de coupe 72 in 1829 mm
Diamètre de coupe maximal 3 in 76 mm
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Longueur hors tout 85 in 2159 mm
Hauteur hors tout 21.3 in 542 mm
Poids 1093.5 lb 496 kg
Débit hydraulique optimal 57-87 l/min (15-23 US gal/min) 57-87 l/min (15-23 US gal/min)
Pression hydraulique optimale 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Vitesse de pointe (en fonction du débit) 3987-4821 m/min (10415-15897 ft/min) 3987-4821 m/min (10415-15897 ft/min)
Cylindrée du moteur 8.5 in³/tr 140 cm³/tr
Couple de l'arbre de transmission 217-329 Nm (160-243 lb/ft) 217-329 Nm (160-243 lb/ft)

Découvrez comment BR118 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit