1,03m3 (1,35yd3), attache de type IT

Godets tous-travaux 1,03m3 (1,35yd3), attache de type IT

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
94.7 in
2406 mm
Hauteur
38.3 in
973 mm
Poids
1494.7 lb
678 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Conception du godet

Conception du godet

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 1,03m3 (1,35yd3), attache de type IT

Largeur 94.7 in 2406 mm
Hauteur 38.3 in 973 mm
Poids 1494.7 lb 678 kg
Longueur 34.4 in 875 mm
Capacité 1.35 yd³ 1.03 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 35.5 in 902 mm
Angle de la coquille 86 degrés 86 degrés
Type d'interface Attache IT Attache IT

Découvrez comment 1,03m3 (1,35yd3), attache de type IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,03m3 (1,35yd3), attache de type IT

Afficher davantage d'offres