1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter

Godets tous-travaux 1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
95.8 in
2434 mm
Hauteur
42.4 in
1078 mm
Poids
1801.2 lb
817 kg

Vue d'ensemble

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Spécifications produit pour 1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter

Largeur 95.8 in 2434 mm
Hauteur 42.4 in 1078 mm
Poids 1801.2 lb 817 kg
Longueur 39.2 in 996 mm
Capacité 1.7 yd³ 1.3 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.7 in 19 mm
Ouverture des mâchoires 42.8 in 1086 mm
Angle de la coquille 83 degrés 83 degrés
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1,3 m3 (1,7 yd3), à claveter

Afficher davantage d'offres