Crochet, attache IT

Crochet, attache IT Assemblages de cochets

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Poids combiné
358 lb
162.4 kg
Type d'interface
Attache IT
Attache IT
Hauteur hors tout
34.8 in
884 mm

Spécifications produit pour Crochet, attache IT

Poids combiné 358 lb 162.4 kg
Type d'interface Attache IT Attache IT
Hauteur hors tout 34.8 in 884 mm
Longueur hors tout 20.6 in 524 mm
Largeur hors tout 25.9 in 659 mm

Découvrez comment Crochet, attache IT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  Crochet, attache IT

Afficher davantage d'offres