| Largeur | 108.3 in 2750 mm |
| Hauteur | 57.8 in 1467 mm |
| Poids | 2526.5 lb 1146 kg |
| Longueur | 55.7 in 1414 mm |
| Capacité | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Godets pour sable et gravier 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 108.3 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 57.8 in
- 1467 mm
- Poids
- 2526.5 lb
- 1146 kg
Vue d'ensemble
Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter
Découvrez comment 3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter
Sélectionné
- Largeur
- 108.3 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 57.8 in
- 1467 mm
- Poids
- 2526.5 lb
- 1146 kg
Godets - Chargeuse
3,2 m3 (4,2 yd3), coupleur Fusion™, lame de base, pneus 23.5R25
- Largeur
- 108 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 57.6 in
- 1462 mm
- Poids
- 2647.7 lb
- 1201 kg
Godets - Chargeuse
3,2 m3 (4,2 yd3), à claveter
- Largeur
- 108.3 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 57.7 in
- 1465 mm
- Poids
- 2528.7 lb
- 1147 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit