Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance Godets à fond plat - Série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
130 in
3294 mm
Poids
6669 lb
3025 kg
Capacité
6 yd³
4.6 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Largeur 130 in 3294 mm
Poids 6669 lb 3025 kg
Capacité 6 yd³ 4.6 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres