Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
130 in
3294 mm
Poids
6587 lb
2988 kg
Capacité
5.5 yd³
4.2 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Largeur 130 in 3294 mm
Poids 6587 lb 2988 kg
Capacité 5.5 yd³ 4.2 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres