Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Godets normaux Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
141 in
3588 mm
Poids
8981.6 lb
4074 kg

Vue d'ensemble

Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 141 in 3588 mm
Poids 8981.6 lb 4074 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 7,0 m³ (9,25 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres