| Largeur | 114 in 2894 mm |
| Poids | 3721 lb 1688 kg |
| Capacité | 4.25 yd³ 3.3 m³ |
Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 114 in
- 2894 mm
- Poids
- 3721 lb
- 1688 kg
- Capacité
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Découvrez comment Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Sélectionné
- Largeur
- 114 in
- 2894 mm
- Poids
- 3721 lb
- 1688 kg
- Capacité
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance
- Largeur
- 114 in
- 2894 mm
- Poids
- 4054 lb
- 1839 kg
- Capacité
- 5.00 yd³
- 3.8 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance
- Largeur
- 114 in
- 2894 mm
- Poids
- 3818 lb
- 1732 kg
- Capacité
- 4.5 yd³
- 3.4 m³
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Afficher davantage d'offres