21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 Roche

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
6,240 mm
246 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Largeur du godet 6,240 mm 246 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 45,614 lb 20,690 kg
Capacité 28 yd³ 21.4 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  21,4 m³ (28 yd³) - 624-1230

Afficher davantage d'offres