29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Godet à roche à usage intensif 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
249 in
6,320 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche usage intensif de 29,1 m³ (38 yd³) pour la chargeuse sur pneus 995. Pointes de godet disponibles : Charbon, Abrasion extrême, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Largeur du godet 249 in 6,320 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 26,470 kg 58,356 lb
Capacité 38 yd³ 29.1 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Godet à roche à usage intensif Godet à roche à usage intensif

Découvrez comment 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Afficher davantage d'offres