| Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
| Largeur | 79 in 3413 mm |
| Poids | 6087 lb 3761 kg |
| Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) | Non Non |
| Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) | Non Non |
| Capacité | 1.61 yd³ 1.23 m³ |
Godets normaux Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Interface
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
- Largeur
- 79 in
- 3413 mm
- Poids
- 6087 lb
- 3761 kg
Caractéristiques en un coup d'œil
- La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
- Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
- Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
- Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
- Les godets Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustesse et sont résistants à l'abrasion, en particulier pour les composants d'usure excessive.
- Protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet avec les outils d'attaque du sol Cat® (GET). Les protecteurs de longerons et les couteaux latéraux permettent de préserver les pièces du godet qui entrent en contact et traversent les matériaux le plus souvent.
- Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications.
- Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques. Que vous deviez rendre un sol propre et horizontal ou creuser des matières dures et abrasives, il existe une pointe pour chaque application.
- La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
- Les godets pouvant être fixés directement sur la machine sont également compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat®, à l'exception des godets Performance à attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
- L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en marche arrière pour nettoyer les coins facilement.
- Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
- Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
- Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
- Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
- Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.
- Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à définir.
- Une situation de nivellement précis ou complexe n'est pas adaptée aux godets de curage de fossés basculants, qui ont une capacité d'inclinaison hydraulique de 90°, 45° à gauche et 45° à droite, alimentée par deux vérins double effet. Les godets de curage de fossés basculants font entre 1 200 et 2 400 mm (48 à 94 in) et sont compatibles avec les pelles hydrauliques de 11 à 35 tonnes (11 000 à 35 000 kg).
- Allongez la durée de vie de la lame de base de votre godet avec une lame de coupe à boulonner (BOCE). La lame de coupe à boulonner protège la lame de base du godet. Elle peut être remplacée quand elle est usée et permet d'obtenir une finition lisse lors des opérations de nivellement et de remblayage.
- Les flexibles hydrauliques sont acheminés et protégés dans l'ensemble du godet, évitant ainsi les interférences avec les matériaux et réduisant les risques de pincement ou de fuite d'un flexible.
- La goupille centrale tourne sur des paliers graissés en acier trempé, ce qui permet de réduire l'usure au fil du temps et de maintenir l'uniformité du contrôle de précision du godet à long terme.
- Les godets de curage de fossés basculants sont compatibles avec le système Cat® Grade Control et sont dotés de supports permettant de les fixer directement sur la machine ou de les utiliser avec une attache à accouplement par axes Cat ou une attache spéciale CW.
Spécifications produit pour Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance
Découvrez comment Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance
Sélectionné
- Interface
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
- Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
- Largeur
- 79 in
- 3413 mm
- Poids
- 6087 lb
- 3761 kg
Godets - Chargeuse
Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance
- Interface
- Fusion
- Fusion
- Largeur
- 134.4 in
- 3413 mm
- Poids
- 5730 lb
- 2599 kg
Godets - Chargeuse
Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance
- Interface
- Clavette
- Clavette
- Largeur
- 134 in
- 3413 mm
- Poids
- 6400 lb
- 2903 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Godet normal GP 5,7 m³ (7,50 yd³) série Performance
Afficher davantage d'offres