5,0 m³ (6,5 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner
NOUVEAUTÉ

Godets à grande hauteur de vidage 5,0 m³ (6,5 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
119.4 in
3032 mm
Hauteur
74 in
1879 mm
Poids
4903.1 lb
2224 kg

Vue d'ensemble

Une plus grande hauteur de vidage permet d'améliorer les performances dans les applications de chargement.

Spécifications produit pour 5,0 m³ (6,5 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 119.4 in 3032 mm
Hauteur 74 in 1879 mm
Poids 4903.1 lb 2224 kg
Longueur 80.7 in 2051 mm
Capacité 6.5 yd³ 5 m³
Épaisseur de la lame de base 1.6 in 40 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1.2 in 30 mm
Type d'interface Attache à accouplement par axe horizontal (L50) Attache à accouplement par axe horizontal (L50)
Débit hydraulique requis 3e vanne 3e vanne

Découvrez comment 5,0 m³ (6,5 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  5,0 m³ (6,5 yd³), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres