Godet à fond plat 6,3 m³ (8,25 yd³)

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 6,3 m³ (8,25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
134 in
3405 mm
Poids
5007 lb
2271 kg
Capacité
8.25 yd³
6.3 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 6,3 m³ (8,25 yd³)

Largeur 134 in 3405 mm
Poids 5007 lb 2271 kg
Capacité 8.25 yd³ 6.3 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 6,3 m³ (8,25 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 6,3 m³ (8,25 yd³)

Afficher davantage d'offres