13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Roche 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
200 in
5,080 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 13,8 m³ (18 yd³) pour la chargeuse sur pneus 993. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Largeur du godet 200 in 5,080 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 28,504 lb 12,929 kg
Capacité 13.8 m³ 18 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Afficher davantage d'offres