Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance Godets normaux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Interface
Clavette
Clavette
Largeur
128.6 in
3267 mm
Poids
5710 lb
2590 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Série hautes performances

Faites-en davantage en consommant jusqu'à 7 % de carburant en moins, en bénéficiant d'une rétention de charge meilleure de 15 % et en économisant jusqu'à 50 % de temps d'excavation/de remplissage.
Cat

Puissance d'excavation

Bénéficiez d'une meilleure force d'arrachage grâce à l'inclinaison spécialement étudiée
Cat

Des performances exceptionnelles

Votre meilleur choix pour des performances remarquables dans la plupart des travaux d'excavation, de terrassement et de construction générale.

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Interface Clavette Clavette
Largeur 128.6 in 3267 mm
Poids 5710 lb 2590 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Oui Oui

Découvrez comment Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres