| Largeur | 117.9 in 2994 mm |
| Poids | 3832 lb 1738 kg |
| Capacité | 4.57 yd³ 3.5 m³ |
Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,5 m³ (4,57 yd³)
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 117.9 in
- 2994 mm
- Poids
- 3832 lb
- 1738 kg
- Capacité
- 4.57 yd³
- 3.5 m³
Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,5 m³ (4,57 yd³)
Découvrez comment Godet à fond plat 3,5 m³ (4,57 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,5 m³ (4,57 yd³)
Sélectionné
- Largeur
- 117.9 in
- 2994 mm
- Poids
- 3832 lb
- 1738 kg
- Capacité
- 4.57 yd³
- 3.5 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,5 m³ (4,57 yd³)
- Largeur
- 117.9 in
- 2994 mm
- Poids
- 4074 lb
- 1858 kg
- Capacité
- 4.57 yd³
- 3.5 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
- Largeur
- 118 in
- 2994 mm
- Poids
- 4542 lb
- 2060 kg
- Capacité
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Godet à fond plat 3,5 m³ (4,57 yd³)
Afficher davantage d'offres