12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971 Roche

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
4,824 mm
190 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Largeur du godet 4,824 mm 190 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 21,129 lb 9,584 kg
Capacité 12.2 m³ 16 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Afficher davantage d'offres