2,6 m3 (3,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Godets normaux GP - Série Performance 2,6 m3 (3,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
116 in
2950 mm
Hauteur
51.7 in
1314 mm
Poids
2387.6 lb
1083 kg

Vue d'ensemble

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Spécifications produit pour 2,6 m3 (3,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 116 in 2950 mm
Hauteur 51.7 in 1314 mm
Poids 2387.6 lb 1083 kg
Longueur 49.9 in 1267 mm
Capacité 3.4 yd³ 2.6 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Goupille de blocage horizontale (Large) (L50) Goupille de blocage horizontale (Large) (L50)

Découvrez comment 2,6 m3 (3,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,6 m3 (3,4 yd3), attache ISO, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres