Godet à fond plat 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance

Godet à fond plat 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance Godets à fond plat - Série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3704 lb
1680 kg
Capacité
4.5 yd³
3.4 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3704 lb 1680 kg
Capacité 4.5 yd³ 3.4 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 3,4 m³ (4,50 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres