Vue d'ensemble
Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.
Spécifications clés
Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.
Affichage de 1-6 sur 4
| Largeur | 107.8 in 2738 mm |
| Hauteur | 56.3 in 1431 mm |
| Poids | 2828.5 lb 1283 kg |
| Longueur | 64 in 1625 mm |
| Capacité | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1.3 in 32 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Afficher davantage d'offres