15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 Roche

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
200 in
5,080 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Largeur du godet 200 in 5,080 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 13,564 kg 29,904 lb
Capacité 15.3 m³ 20 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Roche Roche

Découvrez comment 15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  15,3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Afficher davantage d'offres