24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Godet à roche à usage intensif 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
248 in
6,298 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Largeur du godet 248 in 6,298 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 56,335 lb 25,553 kg
Capacité 32 yd³ 24.5 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Godet à roche à usage intensif Godet à roche à usage intensif

Découvrez comment 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Afficher davantage d'offres