13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Godet à granite à usage intensif 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
196 in
4,980 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet granit usage intensif de 13 m³ (17 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Largeur du godet 196 in 4,980 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 14,786 kg 32,598 lb
Capacité 13 m³ 17 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Application Godet à granite à usage intensif Godet à granite à usage intensif
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 13 m³ (17 yd³) - 630-4954 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Afficher davantage d'offres