Godet à fond plat 4,8 m³ (6,28 yd³) série Performance

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,8 m³ (6,28 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
129.7 in
3294 mm
Poids
6720 lb
3048 kg
Capacité
6.28 yd³
4.8 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 4,8 m³ (6,28 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,8 m³ (6,28 yd³) série Performance

Largeur 129.7 in 3294 mm
Poids 6720 lb 3048 kg
Capacité 6.28 yd³ 4.8 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,8 m³ (6,28 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 4,8 m³ (6,28 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres