11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Godet à granite à usage intensif 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
4,980 mm
196 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Spécifications produit pour 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Largeur du godet 4,980 mm 196 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 31,094 lb 14,104 kg
Capacité 15 yd³ 11.5 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Godet à granite à usage intensif Godet à granite à usage intensif

Découvrez comment 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Afficher davantage d'offres