26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Godet à roche à usage intensif 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
249 in
6,320 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche usage intensif de 26 m³ (34 yd³) pour la chargeuse sur pneus 995. Pointes de godet disponibles : Charbon, Abrasion extrême, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Largeur du godet 249 in 6,320 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 25,257 kg 55,682 lb
Capacité 34 yd³ 26 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Type d'équipement À claveter À claveter
Application Godet à roche à usage intensif Godet à roche à usage intensif

Découvrez comment 26 m³ (34 yd³) - 596-5310 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Afficher davantage d'offres