2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, dents soudées

2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, dents soudées Godets à fond plat - Série Performance

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
107.4 in
2727 mm
Hauteur
56.7 in
1439 mm
Poids
2903.5 lb
1317 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Idéal pour les applications de rétrocavage et de nivellement. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Cat

Conception robuste

Les plaques d'usure supplémentaires placées sur le plan inférieur du godet prolongent la durée de vie du godet dans les applications de granulats bruts.
Cat

Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance - Les innovations en termes de conception du godet améliorent la capacité de charge des godets, augmentent la productivité et réduisent les coûts de consommation de carburant.
Cat

Utilisation maximale de la machine

La capacité du godet et les caractéristiques de chargement sont assorties à celles de la machine afin de garantir une utilisation et une productivité maximales.

Spécifications produit pour 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, dents soudées

Largeur 107.4 in 2727 mm
Hauteur 56.7 in 1439 mm
Poids 2903.5 lb 1317 kg
Longueur 58.5 in 1486 mm
Capacité 3.8 yd³ 2.9 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, dents soudées soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, dents soudées

Afficher davantage d'offres