| Largeur | 118 in 2994 mm |
| Poids | 4542 lb 2060 kg |
| Capacité | 4.25 yd³ 3.3 m³ |
Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 118 in
- 2994 mm
- Poids
- 4542 lb
- 2060 kg
- Capacité
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Découvrez comment Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Sélectionné
- Largeur
- 118 in
- 2994 mm
- Poids
- 4542 lb
- 2060 kg
- Capacité
- 4.25 yd³
- 3.3 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,5 m³ (4,57 yd³)
- Largeur
- 117.9 in
- 2994 mm
- Poids
- 3832 lb
- 1738 kg
- Capacité
- 4.57 yd³
- 3.5 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 3,4 m³ (4,40 yd³) série Performance
- Largeur
- 118 in
- 2994 mm
- Poids
- 4665 lb
- 2116 kg
- Capacité
- 4.4 yd³
- 3.4 m³
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Godet à fond plat 3,3 m³ (4,25 yd³) série Performance
Afficher davantage d'offres