14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Roche 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
5,080 mm
200 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 14,5 m³ (19 yd³) pour la chargeuse sur pneus 993. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Largeur du godet 5,080 mm 200 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 29,291 lb 13,286 kg
Capacité 14.5 m³ 19 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Afficher davantage d'offres