| Largeur | 126 in 3201 mm |
| Poids | 5174 lb 2347 kg |
| Capacité | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 126 in
- 3201 mm
- Poids
- 5174 lb
- 2347 kg
- Capacité
- 5.5 yd³
- 4.2 m³
Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance
Découvrez comment Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance
Sélectionné
- Largeur
- 126 in
- 3201 mm
- Poids
- 5174 lb
- 2347 kg
- Capacité
- 5.5 yd³
- 4.2 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 4,8 m³ (6,25 yd³) série Performance
- Largeur
- 126 in
- 3201 mm
- Poids
- 4987 lb
- 2262 kg
- Capacité
- 6.25 yd³
- 4.8 m³
Godets - Chargeuse
Godet à fond plat 4,6 m³ (6,00 yd³) série Performance
- Largeur
- 126 in
- 3201 mm
- Poids
- 5430 lb
- 2463 kg
- Capacité
- 6 yd³
- 4.6 m³
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance
Afficher davantage d'offres