2,5 m3 (3,2 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

2,5 m3 (3,2 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner Godets à fond plat - Série Performance

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
107.4 in
2727 mm
Hauteur
53.5 in
1358 mm
Poids
2541.9 lb
1153 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Idéal pour les applications de rétrocavage et de nivellement. Le facteur de remplissage pour les godets de la série Performance permet d'obtenir une capacité jusqu'à 115 % supérieure que celle spécifiée.
Cat

Conception robuste

Les plaques d'usure supplémentaires placées sur le plan inférieur du godet prolongent la durée de vie du godet dans les applications de granulats bruts.
Cat

Technologie de la Série Performance

Technologie de la Série Performance - Les innovations en termes de conception du godet améliorent la capacité de charge des godets, augmentent la productivité et réduisent les coûts de consommation de carburant.
Cat

Utilisation maximale de la machine

La capacité du godet et les caractéristiques de chargement sont assorties à celles de la machine afin de garantir une utilisation et une productivité maximales.

Spécifications produit pour 2,5 m3 (3,2 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

Largeur 107.4 in 2727 mm
Hauteur 53.5 in 1358 mm
Poids 2541.9 lb 1153 kg
Longueur 52.4 in 1331 mm
Capacité 3.2 yd³ 2.5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Attache HPL-ISO Attache HPL-ISO

Découvrez comment 2,5 m3 (3,2 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,5 m3 (3,2 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres