| Interface | VCE VCE |
| Largeur | 134 in 3413 mm |
| Poids | 5498 lb 2494 kg |
| Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) | Non Non |
| Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) | Non Non |
Godets normaux Godet normal GP 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Interface
- VCE
- VCE
- Largeur
- 134 in
- 3413 mm
- Poids
- 5498 lb
- 2494 kg
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour Godet normal GP 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance
Découvrez comment Godet normal GP 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
Godet normal GP 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance
Sélectionné
- Interface
- VCE
- VCE
- Largeur
- 134 in
- 3413 mm
- Poids
- 5498 lb
- 2494 kg
Godets - Chargeuse
Godet normal GP 5,5 m³ (7,20 yd³)
- Interface
- Fusion
- Fusion
- Largeur
- 134.4 in
- 3413 mm
- Poids
- 5668 lb
- 2571 kg
Godets - Chargeuse
Godet normal GP 5,4 m³ (7,00 yd³) série Performance
- Interface
- Fusion
- Fusion
- Largeur
- 134.4 in
- 3413 mm
- Poids
- 5730 lb
- 2599 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Godet normal GP 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance
Afficher davantage d'offres