Godet à fond plat 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
126 in
3201 mm
Poids
5584 lb
2533 kg
Capacité
6.75 yd³
5.2 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance

Largeur 126 in 3201 mm
Poids 5584 lb 2533 kg
Capacité 6.75 yd³ 5.2 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 5,2 m³ (6,75 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres