13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Godet à granite à usage intensif 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
5,160 mm
203 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet granit usage intensif de 13 m³ (17 yd³) pour la chargeuse sur pneus 993. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Largeur du godet 5,160 mm 203 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 16,514 kg 36,407 lb
Capacité 17 yd³ 13 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Application Godet à granite à usage intensif Godet à granite à usage intensif
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Afficher davantage d'offres