Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
118 in
2995 mm
Poids
4700 lb
2132 kg
Capacité
5.5 yd³
4.2 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Largeur 118 in 2995 mm
Poids 4700 lb 2132 kg
Capacité 5.5 yd³ 4.2 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 4,2 m³ (5,50 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres