| Largeur | 107.8 in 2738 mm |
| Hauteur | 53.1 in 1350 mm |
| Poids | 2579.4 lb 1170 kg |
| Longueur | 58.4 in 1483 mm |
| Capacité | 3.2 yd³ 2.5 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1.3 in 32 mm |
| Type d'interface | Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™ |
Godets à fond plat - Série Performance 2,5 m3 (3,2 yd3), coupleur Fusion™, adaptateurs à souder
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 107.8 in
- 2738 mm
- Hauteur
- 53.1 in
- 1350 mm
- Poids
- 2579.4 lb
- 1170 kg
Vue d'ensemble
Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2,5 m3 (3,2 yd3), coupleur Fusion™, adaptateurs à souder
Découvrez comment 2,5 m3 (3,2 yd3), coupleur Fusion™, adaptateurs à souder soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
2,5 m3 (3,2 yd3), coupleur Fusion™, adaptateurs à souder
Sélectionné
- Largeur
- 107.8 in
- 2738 mm
- Hauteur
- 53.1 in
- 1350 mm
- Poids
- 2579.4 lb
- 1170 kg
Godets - Chargeuse
2,5 m3 (3,2 yd3), coupleur Fusion™, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 107.4 in
- 2727 mm
- Hauteur
- 53.5 in
- 1358 mm
- Poids
- 2656.6 lb
- 1205 kg
Godets - Chargeuse
2,5 m3 (3,2 yd3), attache HPL-ISO, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 107.4 in
- 2727 mm
- Hauteur
- 53.5 in
- 1358 mm
- Poids
- 2541.9 lb
- 1153 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2,5 m3 (3,2 yd3), coupleur Fusion™, adaptateurs à souder
Afficher davantage d'offres