| Largeur | 108.3 in 2750 mm |
| Hauteur | 54.3 in 1378 mm |
| Poids | 2220.1 lb 1007 kg |
| Longueur | 52.1 in 1324 mm |
| Capacité | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™ |
Godets pour sable et gravier 2,7 m3 (3,5 yd3), attache Fusion™
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 108.3 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 54.3 in
- 1378 mm
- Poids
- 2220.1 lb
- 1007 kg
Vue d'ensemble
Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2,7 m3 (3,5 yd3), attache Fusion™
Découvrez comment 2,7 m3 (3,5 yd3), attache Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
2,7 m3 (3,5 yd3), attache Fusion™
Sélectionné
- Largeur
- 108.3 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 54.3 in
- 1378 mm
- Poids
- 2220.1 lb
- 1007 kg
Godets - Chargeuse
2,7 m3 (3,5 yd3), à claveter
- Largeur
- 108.3 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 54.4 in
- 1382 mm
- Poids
- 2352.3 lb
- 1067 kg
Godets - Chargeuse
2,9 m3 (3,8 yd3), à claveter, lame de coupe à boulonner, pneus 23.5R25
- Largeur
- 108 in
- 2750 mm
- Hauteur
- 56.7 in
- 1439 mm
- Poids
- 2899.1 lb
- 1315 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit