2,1 m³ (2,7 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Godets tous-travaux 2,1 m³ (2,7 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
100.4 in
2550 mm
Hauteur
50.2 in
1274 mm
Poids
3123.9 lb
1417 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Parfaits pour les tâches d'excavation, de refoulement, de serrage, de rétrocavage, d'aplanissement et de nivellement dans les applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et de démolition.
Conception du godet

Conception du godet

L'excellente force de serrage vous permet de saisir des gros objets de formes irrégulières, comme des arbres, des souches, des brosses, des débris destinés à être recyclés et des conduits, ce qui donne une plus grande polyvalence à la machine.
Paroi latérale dentelée de la coquille

Paroi latérale dentelée de la coquille

Assistance idéale pour saisir des matériaux et s'assurer qu'ils restent dans le godet.
Outils d'attaque du sol

Outils d'attaque du sol

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Spécifications produit pour 2,1 m³ (2,7 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Largeur 100.4 in 2550 mm
Hauteur 50.2 in 1274 mm
Poids 3123.9 lb 1417 kg
Longueur 47.8 in 1213 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Capacité 2.7 yd³ 2.1 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Ouverture des mâchoires 44.6 in 1134 mm
Angle de la coquille 71° 71°
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction
Type d'outils d'attaque du sol Lame boulonnée Lame boulonnée
Timonerie de godet Fusion Fusion

Découvrez comment 2,1 m³ (2,7 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus en opération de rétrocavage

Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus chargeant du gravier

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus en opération de rétrocavage
Godet tous-travaux pour petite chargeuse sur pneus chargeant du gravier

Découvrez les offres disponibles pour  2,1 m³ (2,7 yd³), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres