5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Godets pour matériaux légers 5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
108.1 in
2747 mm
Hauteur
66.4 in
1687 mm
Poids
3300.3 lb
1497 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour le chargement de matériaux légers en vrac.
Cat

Conception très polyvalente

Transporte, charge, creuse et empile facilement les matériaux légers comme la neige, la paille ou les copeaux de bois.
Cat

Conception grande capacité

Hausse de la capacité jusqu'à 60% par rapport aux godets standard.
Cat

Densité nominale du matériau

Adaptés pour le chargement de matériaux d'une masse volumique inférieure ou égale à 770 kg/m³ (1300 lb/yd³).
Cat

Pince supérieure en option

Une pince supérieure sur toute la largeur, disponible en option, retient les matériaux en vrac comme la paille en offrant un déversement minimal et maintient en place les grands balles rondes.

Spécifications produit pour 5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Largeur 108.1 in 2747 mm
Hauteur 66.4 in 1687 mm
Poids 3300.3 lb 1497 kg
Longueur 68.3 in 1735 mm
Capacité 6.5 yd³ 5 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  5,0 m³ (6,5 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner

Afficher davantage d'offres