Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance Godets normaux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Interface
Goupille de blocage horizontale
Goupille de blocage horizontale
Largeur
123 in
3126 mm
Poids
4209 lb
1909 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Série hautes performances

Faites-en davantage en consommant jusqu'à 7 % de carburant en moins, en bénéficiant d'une rétention de charge meilleure de 15 % et en économisant jusqu'à 50 % de temps d'excavation/de remplissage.
Cat

Puissance d'excavation

Bénéficiez d'une meilleure force d'arrachage grâce à l'inclinaison spécialement étudiée
Cat

Des performances exceptionnelles

Votre meilleur choix pour des performances remarquables dans la plupart des travaux d'excavation, de terrassement et de construction générale.

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Interface Goupille de blocage horizontale Goupille de blocage horizontale
Largeur 123 in 3126 mm
Poids 4209 lb 1909 kg
Type d'outils d'attaque du sol K90 K90
Nombre de pointes 8 8
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non

Découvrez comment Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Photo en studio

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 3,6 m³ (4,75 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres