Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
114 in
2894 mm
Poids
4054 lb
1839 kg
Capacité
5.00 yd³
3.8 m³

Vue d'ensemble

Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Spécifications produit pour Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Largeur 114 in 2894 mm
Poids 4054 lb 1839 kg
Capacité 5.00 yd³ 3.8 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 3,8 m³ (5,00 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres