14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Roche 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
190 in
4,824 mm
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 14,5 m³ (19 yd³) pour la chargeuse sur pneus 992. Pointes de godet disponibles : Charbon, Usage général, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Usage intensif ARM, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Largeur du godet 190 in 4,824 mm
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 22,855 lb 10,367 kg
Capacité 14.5 m³ 19 yd³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Afficher davantage d'offres