| Largeur | 107.8 in 2738 mm |
| Hauteur | 53.1 in 1350 mm |
| Poids | 2636.7 lb 1196 kg |
| Longueur | 59.6 in 1515 mm |
| Capacité | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1.3 in 32 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
Godets à fond plat - Série Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), à claveter, dents soudées
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 107.8 in
- 2738 mm
- Hauteur
- 53.1 in
- 1350 mm
- Poids
- 2636.7 lb
- 1196 kg
Vue d'ensemble
Les godets normaux GP à fond plat de la Série Performance comportent un long fond plat permettant de meilleurs résultats dans les opérations de rétrocavage et de nivellement.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 2,5 m3 (3,3 yd3), à claveter, dents soudées
Découvrez comment 2,5 m3 (3,3 yd3), à claveter, dents soudées soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
2,5 m3 (3,3 yd3), à claveter, dents soudées
Sélectionné
- Largeur
- 107.8 in
- 2738 mm
- Hauteur
- 53.1 in
- 1350 mm
- Poids
- 2636.7 lb
- 1196 kg
Godets - Chargeuse
2,5 m³ (3,3 yd³), à claveter, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 107.4 in
- 2727 mm
- Hauteur
- 53.5 in
- 1358 mm
- Poids
- 2711.7 lb
- 1230 kg
Godets - Chargeuse
2,9 m3 (3,8 yd3), attache Fusion™, lame de coupe à boulonner
- Largeur
- 107.4 in
- 2727 mm
- Hauteur
- 56.7 in
- 1439 mm
- Poids
- 2846.2 lb
- 1291 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 2,5 m3 (3,3 yd3), à claveter, dents soudées
Afficher davantage d'offres