Photo en studio

Godet normal GP 3,2 m³ (4,25 yd³) série Performance Godets normaux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Interface
VCE
VCE
Largeur
114 in
2894 mm
Poids
3278 lb
1487 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Série hautes performances

Faites-en davantage en consommant jusqu'à 7 % de carburant en moins, en bénéficiant d'une rétention de charge meilleure de 15 % et en économisant jusqu'à 50 % de temps d'excavation/de remplissage.
Cat

Puissance d'excavation

Bénéficiez d'une meilleure force d'arrachage grâce à l'inclinaison spécialement étudiée
Cat

Des performances exceptionnelles

Votre meilleur choix pour des performances remarquables dans la plupart des travaux d'excavation, de terrassement et de construction générale.

Spécifications produit pour Godet normal GP 3,2 m³ (4,25 yd³) série Performance

Interface VCE VCE
Largeur 114 in 2894 mm
Poids 3278 lb 1487 kg
Accepte les protecteurs de longerons ? (Oui/Non) Non Non
Lame à boulonner ou à souder incluse ? (Oui/Non) Non Non
Capacité nominale 4.25 yd³ 3.2 m³
Capacité 4.25 yd³ 3.2 m³

Découvrez comment Godet normal GP 3,2 m³ (4,25 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  Godet normal GP 3,2 m³ (4,25 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres