Godet à fond plat 9,3 m³ (12,25 yd³)

Godets à fond plat - Série Performance Godet à fond plat 9,3 m³ (12,25 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
158.2 in
4018 mm
Poids
8244 lb
3743 kg
Capacité
6.25 yd³
9.3 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 9,3 m³ (12,25 yd³)

Largeur 158.2 in 4018 mm
Poids 8244 lb 3743 kg
Capacité 6.25 yd³ 9.3 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 9,3 m³ (12,25 yd³) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à fond plat

Godet à fond plat

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 9,3 m³ (12,25 yd³)

Afficher davantage d'offres