| Largeur | 120.6 in 3062 mm |
| Hauteur | 63.5 in 1614 mm |
| Poids | 4078.5 lb 1850 kg |
| Longueur | 78 in 1982 mm |
| Capacité | 7.9 yd³ 6.02 m³ |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 1 in 25 mm |
| Type d'interface | Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™ |
Godets pour copeaux 6,02 m3 (7,9 yd3), attache Fusion™
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 120.6 in
- 3062 mm
- Hauteur
- 63.5 in
- 1614 mm
- Poids
- 4078.5 lb
- 1850 kg
Vue d'ensemble
Les godets pour copeaux sont conçus pour assurer le chargement de gros volumes de copeaux.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 6,02 m3 (7,9 yd3), attache Fusion™
Découvrez comment 6,02 m3 (7,9 yd3), attache Fusion™ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets - Chargeuse
6,02 m3 (7,9 yd3), attache Fusion™
Sélectionné
- Largeur
- 120.6 in
- 3062 mm
- Hauteur
- 63.5 in
- 1614 mm
- Poids
- 4078.5 lb
- 1850 kg
Godets - Chargeuse
6,02 m3 (7,9 yd3), à claveter
- Largeur
- 120.6 in
- 3062 mm
- Hauteur
- 63.5 in
- 1614 mm
- Poids
- 3992.6 lb
- 1811 kg
Godets - Chargeuse
6,87 m3 (9,0 yd3), à claveter
- Largeur
- 133.1 in
- 3381 mm
- Hauteur
- 64.6 in
- 1640 mm
- Poids
- 4277 lb
- 1940 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour 6,02 m3 (7,9 yd3), attache Fusion™
Afficher davantage d'offres