22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Roche 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur du godet
6,240 mm
246 in
Type de lame
Lame en V
Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools)
Advansys
Advansys

Vue d'ensemble

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet roche de 22,9 m³ (30 yd³) pour la chargeuse sur pneus 995. Pointes de godet disponibles : Charbon, Abrasion extrême, Forte abrasion, Forte abrasion ARM, Usage intensif, Forte pénétration. Contactez votre concessionnaire pour plus d'informations sur les options supplémentaires de protection contre l'usure.

Spécifications produit pour 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Largeur du godet 6,240 mm 246 in
Type de lame Lame en V Lame en V
Style des outils d'attaque du sol (GET, Ground Engaging Tools) Advansys Advansys
Poids du godet 46,989 lb 21,314 kg
Capacité 30 yd³ 22.9 m³
Masse volumique (grande hauteur de levage) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Masse volumique (hauteur de levage standard) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Application Roche Roche
Type d'équipement À claveter À claveter

Découvrez comment 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Godet pour chargeuses sur pneus de grande taille

Découvrez les offres disponibles pour  22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Afficher davantage d'offres