Godet à fond plat

Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance Godets à fond plat - Série Performance

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
126 in
3201 mm
Poids
4793 lb
2174 kg
Capacité
5.75 yd³
4.4 m³

Spécifications produit pour Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Largeur 126 in 3201 mm
Poids 4793 lb 2174 kg
Capacité 5.75 yd³ 4.4 m³

Découvrez comment Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à fond plat 4,4 m³ (5,75 yd³) série Performance

Afficher davantage d'offres