2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de base, pneus 23.5R25

Godets pour sable et gravier 2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de base, pneus 23.5R25

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
108 in
2750 mm
Hauteur
55.7 in
1414 mm
Poids
2581.6 lb
1171 kg

Vue d'ensemble

Les godets pour sable et gravier sont conçus pour la manutention des granulats dans les applications de traitement des matériaux en lot à l'aide d'une chargeuse.

Spécifications produit pour 2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de base, pneus 23.5R25

Largeur 108 in 2750 mm
Hauteur 55.7 in 1414 mm
Poids 2581.6 lb 1171 kg
Longueur 55.4 in 1406 mm
Capacité 3.8 yd³ 2.9 m³
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Épaisseur de la lame de coupe 1 in 25 mm
Type d'interface Coupleur Fusion Coupleur Fusion

Découvrez comment 2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de base, pneus 23.5R25 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  2,9 m3 (3,8 yd3), coupleur Fusion™, lame de base, pneus 23.5R25

Afficher davantage d'offres